フローセンサ SFAE
Maximale Performance auf minimalem Bauraum. Der Durchflusssensor SFAE überwacht zuverlässig und schnell Durchflüsse bis 10 l/min in Pneumatikanwendungen und eignet sich mit seiner Rasterbreite von nur 10 mm ideal für End of Arm Applikationen.
- 効率的なリモートパラメータ設定のためのスマートIO-Link®通信
- グリッド幅わずか10mmのコンパクトサイズ
- 流量のパーセンテージ表示LED
- 調整可能なアナログ電圧出力
- 直感的な1ボタン操作とティーチング
- スイッチングアウトプット(PNP/NPN, NO/NC), 切換可能