流量センサ SFAW
液体媒体の簡単な監視:フローセンサSFAWは液体媒体の流量,消費量,および温度を測定します。SFAWはその簡単な操作と読み取りやすい表示により、高いプロセス信頼性を提供します。
- 冷却回路の監視,リークまたは管破損の監視,処理水の監視,充填量の監視
- 入力ポート:クランプ接続 DN15,DN20,バーブニップル 13 mm,雌ねじ G1/2,G3/4,G1,ユーザ固有の接続
- 温度センサ内蔵(オプション)
- 上位システムとの接続は2点のスイッチング出力, 1点のアナログアウトプット/IO-Linkインタフェース経由
- 認証:RCM マーク, c UL us - Listed(OL)
- ディスプレイは回転可能で、反時計回りに90°、時計回りに180°回転
- プロセス流体のモニタリングによる持続可能な運用