Senzor protoka SFAW-32-TG34-E-PNLK-PNVBA-M12

8036873

GTIN 4052568285296

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Karakteristična linija protoka, krajnja vrednost
32 l/min
Radni medij
Tečni mediji - Voda - neutralne tečnosti
Radni pritisak
0 bar - 12 bar
Fluidna konekcija
Unutršanji navoj G3/4
Smer strujanja
jednosmerni - P1 -> P2