歯付ベルトアクチュエータ EGC-TB
大きな負荷に対応する歯付ベルトアクチュエータEGC-TBは最大の剛性と耐久性を実現するために最適化された独自の断面を備えており、ダイナミックなリニアドライブとして大きな負荷や長いストロークでも高速動作を実現します 。
- 高速高加速度対応のアクチュエータ
- 高負荷および高トルク用再循環ボールベアリングガイド
- オプションでクランプユニット(片側または両側)付
- 最適化された剛性のフレーム
- 4面でフレキシブルなモータ接続が可能
- 22種類を在庫し短納期に対応するとともに、モジュール化された製品システムにより個別のデザインにも対応可能
- 最大8.5mのロングストロークが可能
- 電動アクチュエータ、モータ、ドライブコントローラ、制御システムなど、当社の包括的な製品ポートフォリオに完璧に適合します。
- 修理が容易なためライフサイクルが長く、持続可能