歯付ベルトアクチュエータ ELGA-TB-KF
堅牢かつ高速:歯付ベルトアクチュエータELGA-TBは担当する作業を難なくこなします。内部ガイド(再循環ボールベアリング,ローラー,スライドガイド)と堅牢なカバーバンドにより厳しい条件の用途に最適です。
- 高負荷および高トルク用再循環ボールベアリングガイド
- 高推力
- 正確で頑丈なレールガイド
- 最大 50 m/s² の高加速度で最大5m/s の速度
- オプション:食品産業向け(食品産業に対する適合性については www.festo.com/certificates/ELGA_KFを参照)
- 4面でフレキシブルなモータ接続が可能
- カバーバンドで保護されたガイドと歯付ベルト
- 22種類を在庫し短納期に対応するとともに、モジュール化された製品システムにより個別のデザインにも対応可能
- 最大8.5mのロングストロークが可能
- 電動アクチュエータ、モータ、ドライブコントローラ、制御システムなど、当社の包括的な製品ポートフォリオに完璧に適合します。