歯付ベルトアクチュエータ ELGA-TB-RF
堅牢かつ高速:歯付ベルトアクチュエータELGA-TBは担当する作業を難なくこなします。内部ガイド(再循環ボールベアリング,ローラー,スライドガイド)と堅牢なカバーバンドにより厳しい条件の用途に最適です。
- 内蔵ローラガイド
- 最高加速度 50 m/s², 最高速度 10 m/s
- ガイドの遊び = 0 mm
- トルク負荷時に極めて優れた走行挙動
- リニアガイドの丈夫な代替製品
- 特に高速時の外部ガイド用駆動ユニット
- 4方向にモータ取付可能
- 電動アクチュエータ、モータ、ドライブコントローラ、制御システムなど、当社の包括的な製品ポートフォリオに完璧に適合します。