ディスペンサヘッド VTOI

9mmのグリッド寸法と8つの出力用バルブをもつVTOIはマイクロタイタープレート用の効率的に制御可能な8ダクトディスペンサヘッドです。VTOIを使用すると、最小のµl範囲の液体を計量分配および吸引することができます。
  • 1つのバルブコントローラで8つのティスペンサチャンネルに分配
  • 9mmのグリッドサイズで、マイクロタイタープレートに最適です。
  • スループットを向上させるシンプルなスタッキング可能なデザイン
  • わずかなコンポーネントで完全なシステムを構築
  • 腐食性液体にも適合