• 製品
  • ダウンロード
  • Diagrams

1. 圧力補正接続

EPCC 圧力補正接続

標準:ねじ込み式フィルタ
オプション:後で追加

周囲の粒子や湿気は電動シリンダに吸い込まれず、粒子は周囲の空気に放出されません

2. ボールねじ

内部摩擦が少なくベース負荷トルクも最小限の、高品質なボールねじ。これにより、より小型でより軽量のモータをより少ない電力で使用できるようになります

3.モータアセンブリ

EPCC モータアセンブリ

自由に選択可能なモータ組付位置:取付キットは軸方向または並列に後から付け替えることもできます

4. ダブルベアリングとカップリング

EPCCのダブルベアリング

ダブルボールベアリング:シリンダ内のスペースを節約し、モータ折り返しキット内に追加のピニオンベアリングは必要ありません。シリンダの一部としての非常にコンパクトなカップリング。サービス時の交換も簡単です。

5.位置センシング

EPCC

経済性の高い近接センサ SMT-8Mによる低コストの位置センシング

実践の場から