電動シリンダ ESBF
最大17kNのダイナミックなフィード力:極めてパワフルな電気シリンダESBFは高い負荷においても確実な位置決めと同時に高精度とダイナミズムが求められる用途に最適です。
- ボールネジ駆動(サイズ 32 … 100)または送りねじ駆動(サイズ 32 … 50)付で入手可能
- ボールネジ駆動:3つのスピンドルピッチにより最適な力と速度の比率を選択可能
- オプション:高い腐食保護, 保護等級 IP65, 食品産業向け(www.festo.com/certificates/ESBFを参照), ピストンロッド延長
- モータ接続:アキシャルまたは折り返し
- 68種類の在庫があり短納期に対応するとともにモジュール化された製品システムにより個別のデザインにも対応可能
- リチウムイオンバッテリ製造システムのための推奨バリエーション
- 電動アクチュエータ、モータ、ドライブコントローラ、制御システムなど、当社の包括的な製品ポートフォリオに完璧に適合します。
- 修理が容易なためライフサイクルが長く、持続可能