電動シリンダユニット EPCE-TB
非常にコンパクトでダイナミックかつ費用対効果の高い電動シリンダユニットです。ストロークとサイクルタイムが短く、最小0ストロークで最もシンプルな移動と位置決めタスクに対応します。試験・検査システム, ラベリング, 簡単な芯出し作業, ワークの位置合わせなど、コンパクトで高速な移動に最適です。Simplified Motion Seriesの一部であるEPCEは設定が簡単で、ソフトウェアなしで直接試運転できます。
- ドライブメカニック, モータ, ドライブコントローラで構成される完全なソリューション
- 革新的なインタープリテーションを行った歯付ベルトテクノロジーで、最高のダイナミクスと最短の位置決め時間を実現
- 最低ストローク0mmでコンパクト設計のためスペースが限られたアプリケーションでの使用に最適
- Simplified Motion Seriesの製品:取り付けに外部サーボドライブコントローラと制御盤が不要
- 標準内蔵の2台の制御方法:デジタル I/OおよびIO-Link
- 電動アクチュエータ、モータ、ドライブコントローラ、制御システムなど、当社の包括的な製品ポートフォリオに完璧に適合します。