ディスペンスヘッド VTOE

非接触で最少量を計量:高精度ディスペンスヘッドVTOEはチャネルブロック, 分注バルブ, ノズルで構成するモジュール式のコンプリートソリューションです。メディア分離バルブが二次汚染を防ぎ、最高の洗浄性を確保します。
  • 基本機能:投与
  • すぐに組み込み可能な投与ソリューションでコストと時間を節約
  • コンパクトなグリッド寸法9mm
  • 敏感な腐食性液体に適合
  • 非接触での液体の投与に理想的
  • マイクロリットル単位での投与が可能な高精度
  • 内部容量が小さく洗い流しが簡単
  • 1または8チャンネルのディスペンスヘッド
  • 通常の変動係数(CV):10~1000μlで1%未満