圧力センサ SPAW

油圧および空気圧用:コンパクトな圧力センサ SPAW は-1~1 および 0~100bar の9つの測定範囲で測定します。ステンレス製ハウジングと測定エレメントを浸食しないガス, 水, 冷却水などの全てのメディアに適しています。
  • 極めて頑丈
  • 液体と気体媒体用
  • 3つのボタンを使用してスイッチング出力を素早く便利に設定
  • 最適な読みやすさ:ディスプレイハウジングは320°回転可能、ディスプレイは45°の角度で表示可能
  • エネルギー回生により持続可能な運転が実現