圧力センサ/真空センサ
ホーム
製品
センサ
圧力センサ/真空センサ
SPAW
圧力センサ SPAW
油圧および空気圧用:コンパクトな圧力センサ SPAW は-1~1 および 0~100bar の9つの測定範囲で測定します。ステンレス製ハウジングと測定エレメントを浸食しないガス, 水, 冷却水などの全てのメディアに適しています。
極めて頑丈
液体と気体媒体用
3つのボタンを使用してスイッチング出力を素早く便利に設定
最適な読みやすさ:ディスプレイハウジングは320°回転可能、ディスプレイは45°の角度で表示可能
エネルギー回生により持続可能な運転が実現
Downloads
SPAW_JA.PDF
Links
アプリケーション