エアエネルギ効率検査 GFAA

Festoの専門家はコンプレッサルームから空気圧アプリケーションに至るまで、圧縮空気システム全体を分析します。圧縮空気の非効率的な使用を検知し、漏れの位置を特定し、最適化のための提案を行います。
  • DIN EN ISO 11011に準拠した圧縮空気システム全体のTÜV認証を受けたエネルギー効率分析
  • コンプレッサの台数に応じて3種類のパッケージをご用意しています
  • エネルギー効率向上のための推奨事項を加味した現状分析
  • CO2の値, コスト, 節約の可能性の文書化
  • 空気圧システムの圧縮空気コストを最大60%節減
  • 生産性および Overall Equipment Effectiveness(OEE)の向上
  • 圧縮空気システムのエネルギー効率チェックにより持続可能な運転が実現