Festo AX Controls Motion Robotic GSBE-MR

Motion Robotic-Packageは、PTPおよびCPアプリケーション用にFTL(CODESYSを使用したFesto Teach Language)でのプログラミングを可能にします。 これは、ハンドリングおよびロボットアプリケーション、またはPick and Placeアプリケーションのプログラミングに最適です。
  • Festo AX Controls Motion Controlsコントローラ用モーションロボットパッケージ
  • FTL(Festo Teach Language)によるプログラミングで精密な制御が可能
  • CNCやロボットアプリケーションなど、より複雑な機械制御のための拡張機能
  • ユーザー中心の機能拡張のためのモジュラー・ライセンス・コンセプト
  • Pythonなどの他言語で簡単にプログラミングできるAPI