Festo AX Controls WebIQ GSBE-IQ

WebIQはWebIQソフトウェアをベースにした新しいHMIランタイムソリューションです。 100% WebベースのHMI システムでは豊富な設計機能を使用して、プロフェッショナルで強力なWeb HMIを作成できます。 オープンなウェブ技術(OPC-UA、HTML5、CSS、JavaScript)を使用して一から開発されたこのソフトウェアは完全なレスポンシブレイアウトをサポートし、マシンやタブレット、スマートフォンなどのモバイル機器でのスムーズな操作を保証します。
  • Festo AX Controls WebIQ コントローラ用WebIQアプリ
  • カスタマイズされたリアルタイムモニタリングのためのウェブベースHMIシステム
  • あらゆるデバイスと画面サイズで使用できるレスポンシブデザイン
  • 短い開発サイクルのためのユーザーフレンドリーなノーコード/ローコード環境
  • 特別なスキルを必要とせず、簡単に使用できる
  • 実績あるFesto製品とのシームレスな統合と互換性
  • カスタマイズされたソリューションのためのモジュラーライセンスコンセプト