流量センサ SFAM
Festoのモジュール式フローセンサSFAMはサービスユニットへの統合が容易で絶対フロー情報を継続的に提供し、空気消費量測定からの累積値の記録も行います。
- 効率的なリモートパラメータ設定とレプリケーション機能を備えたIO-Link通信
- 圧力・温度計測を統合したオールインワン・ソリューション
- スタンドアロン型として、またはMSシリーズのメンテナンス装置内の省スペース型として使用できます。
- 絶対流量の情報と累積空気消費量測定を提供
- ISO 8573-1:2010 に準拠した圧縮空気品質 [7:4:4] で高い圧縮空気品質
- 大流量でも信頼性の高い測定
- システム消費量のモニタリングにより持続可能な運転が実現