真空発生器 OVEM
真のプロセス信頼性:OVEMは設定されたサイクルの排出時間とエジェクト時間を監視し、自動的にエラーメッセージをトリガします。I/O-Link®を使用することでPLCからの制御が可能です。エアセービング機能は圧縮空気にかかるコストを最小限に抑えます。
- コンパクトなデザイン
- IO-Link 真空センサによる監視
- M12プラグによる主電源接続
- メンテナンスフリーの動作と内蔵オープンサイレンサによる音圧レベルの低減
- 点 検窓付内蔵フィルタ
- エアセービング機能とLCD(オプション)
- 内蔵ソレノイドバルブにより短い切換時間
- 制御可能なエジェクタパルス:ワークピースを正確かつ安全に下ろします
- 省エア回路の使用により持続可能な運転が実現