• 製品
  • ダウンロード
  • Diagrams

真空エジェクタ OVEM:高いプロセス信頼性

多種多様な産業において、ソフトで経済的かつ安全なハンドリングを実現 OVEMはコンパクトなユニットでありながら、個別に選択可能な様々な機能を備えています。5つの性能クラスと新型のIO-Link通信規格によりあらゆる用途に理想的なソリューションがあります。

高いプロセス信頼性
プロセスの信頼性を高め、機械のダウンタイムを低減するため、排気時間と負圧レベルは真空センサによって監視され、ディスプレイに表示されます。個別に制御可能な開放インパルスによりワークは所定の場所に確実に配置されます。省エネ設計:内蔵型のチェックバルブにより負圧がオフになった場合の圧力低下を防止します。

メンテナンスが容易
メンテナンス インジケータ OVEM用の表示窓を備えた内蔵型フィルタによりメンテナンスへの対応も万全です。オープンサイレンサはノイズ値を低減すると同時にメンテナンスの手間も削減します。

簡単操作
クリアなレイアウト:すべての制御エレメントが片側に配置されています。コミッショニングとパラメータ設定はIO-LinkとM12マルチピンプラグによる配線で非常に簡単です。機能の統合により組み立ての手間を最小限に抑えます。