バルブターミナル VTOP

VTOPは制御アプリケーションを整理整頓します: ポジショナにブースタ、セーフティバルブや空気圧調質機器をモジュール式に追加できます。外部配管は一切不要です。 組み立ては簡単で、メンテナンスも容易であり、後から柔軟に追加装備が可能です。
  • 制御アプリケーションのための革新的なモジュラー, コンパクトなコンプリートソリューション
  • フェールセーフ, ボリュームブースタ, フィルタコントロールバルブなどのモジュールは自由に組み合わせることができ、設置が容易で拡張やレトロフィットが問題なく実施可能
  • 特許取得済みの統合エアダクトによりすべてのモジュールとアクチュエータ, ポジショナなどリークの発生しやすい外部配管を使用せずに給気を実現
  • VDI/VDE 3847-2準拠のポジショナのダイレクトアタッチメント用標準取付インタフェース
  • 単動および複動のロータリおよびロッドレスシリンダを制御するポジショナCMSH用に最適化
  • VDI/VDE 3847-2準拠のメカニカルインタフェース付ロッドレスシリンダDFPD-CおよびISO 15552準拠のロッドレスシリンダDFPI-NB3に適しています。
  • 封止部の漏れ低減による持続的な運転