流体用ストレート継手 NLFAを使用すると、デッドスペースなしで様々なコンポーネントの間に完全な流体接続を構築できます。これらのストレート継手にはさまざまなホースやディスペンシングニードルを簡単に接続でき、ラボオートメーションに最適です。
2イン1で組み立て済み:ナットとフェルール
革新的な技術によって、液体用接続部は簡単に取り付けることができます。ストレート継手の2つの部品は相互に接続されており、個別に注文したり組み立てたりする必要はありません。
ニードル VAVNにぴったりフィットする形状
たとえば、バルブ VYKAとサブベース VABSを使用して、独自のディスペサヘッドを簡単に作成できます。
クランプ仕様とプラグイン仕様
お客様のニーズに柔軟に対応:チューブやニードルはさまざまな種類のものをご使用いただけます。
デッドスペースのないコネクタ
ストレート継手 NLFA は清掃が非常に簡単で、高価なメディアの消費を大幅に削減します。
腐食性化学物質向けFDA登録材料
媒体に接する材質はポリプロピレンです。ストレート継手は腐食性のある媒体にも使用可能です。同時にテストの手間が軽減されます。
クランプとシール
追加組立工具 NPAT
ディスペンシングニードル VAVN