接続ケーブル NEBX

Festoの全ての単一バルブ向け汎用接続ケーブルシリーズ
  • すべての電気インタフェースがシリーズ内で利用可能(標準インタフェース、M8 / M12、MH1を含む)
  • 2.5 m~10 mのさまざまな適切なケーブル長に加え、オプションでカスタム長もご用意しています
  • 既存の単一バルブ用のすべての電気ソレノイドコイルおよび電圧に適合;一部は保護回路および発光ダイオード付き
  • ケーブルベア
  • F1Aに準拠したバッテリー製造に適したバリエーション