ケーブルおよびアクセサリ
ホーム
製品
駆動部
空気圧サーボシステム
ケーブルおよびアクセサリ
KVI
接続ケーブル KVI
ねじ M9x0.5のフィールドバスコネクタ用
バルブターミナルとコントローラの間のケーブル
バルブターミナルと入出力モジュールの間のケーブル
コントローラと入出力モジュールの間のケーブル
両側セットアップ済み
ケーブルベア対応
ケーブル長さ 0.25~8m
PUR ケーブル付
周囲温度:-20~+80 ℃
Downloads
KVI_EN.PDF