接続ケーブル,ユニバーサル
ホーム
製品
接続システム
電気接続システム
接続ケーブル
接続ケーブル,ユニバーサル
NEBA
接続ケーブル NEBA
強力なユニバーサル接続ケーブル
過酷な環境, 可動部, 振動があるアプリケーションに最適
電気測定器, 制御機器, 実験機器に関するIEC 61010-1およびIEC 61010-2-202の安全規制に適合
保護等級 IP65, IP68, IP69k
耐摩耗性・低粘着性
ケーブルベアとロボット対応ケーブル
難燃性, 自己消火性
Li‑イオン・バッテリ(F1A), 製造用システムに推奨
Downloads
NEBA_EN.PDF