センサ用接続ケーブル
ホーム
製品
接続システム
電気接続システム
接続ケーブル
センサ用接続ケーブル
NEBS
接続ケーブル NEBS
長方形構造L1、ピッチ寸法5.8 mmの接続ポート用
M12x1ねじ, Aコード(EN 61076-2-101準拠)用
M16x0.75ねじ用
圧力センサ SPAN用ケーブル
保護等級 IP40, IP65, IP67, IP69K(組付状態)
ケーブル長さ 0.5~10m
PVCまたはPURケーブル付
周囲温度:-40~+70℃
Downloads
NEBS_EN.PDF