• 製品
  • ダウンロード

近接センサ SMT-10M:汎用的かつ安全!

常に正常な機能を確保:近接センサ SMT-10MをFestoのアクチュエータと組み合わせ、オールラウンドに使用することができます。この両者は最適に相互調整されており、簡単かつ安全に設置できます。ケーブルベアとロボットが標準となれば、最高のケーブルの品質が保証され、システムの稼働率と柔軟性が大幅に向上します。

高いセキュリティ
堅牢なセンターアタッチメントによりスイッチが溝にしっかりとねじ込まれます。ケーブルの振動、衝撃、または引っ張りによって、スイッチが緩んだり、スイッチングが不安定になったりすることはありません。
すべてのスイッチでは基本的にケーブルベアとロボット向けのケーブル品質が保証されています。これにより最大限の信頼性とプロセス安全性が実現します。
取付は標準の六角レンチ(1.5mm)を使用して、中央のアタッチメントを介して行われます。溝に確実にねじ込まれることで、振動や引っ張り負荷を受けても確実に把持されます。

システムによる経済性
C溝を備えたすべてのFestoアクチュエータと完全に互換性があります。ケーブルの長さと接続方法を自由に構成できるため、多種多様なアプリケーションに対応できます。

高い堅牢性
堅牢なケーブルアンカーは最大40 Nの引張力をサポートします。

作動電圧範囲
5~ 30V DCの電圧は出力信号のTTL回路への直接の連結を可能にします。

ケーブルの品質
標準構成としてのケーブルベアおよびロボット:最高のケーブル品質はモジュラシステムを介して個別に注文する必要がないため、追加費用がかかりません。