• 製品
  • ダウンロード

汎用性に優れ、安全

常に正常な機能を確保:近接センサキット SMT-8M-AをFestoのアクチュエータと組み合わせて、オールラウンドに使用することができます。この両者は最適に相互調整されており、簡単かつ安全に設置できます。標準装備のケーブルベアとロボットが最高のケーブル品質を実現し、システムの可用性と柔軟性の大幅な向上を保証します。

経済性を最大限に発揮
手間の多い特殊バリエーションの再発注やコストのかかる倉庫保管は不要になりました。保護等級IP65, IP68, IP69kにより、さらに過酷な環境でも使用可能です。

耐霜性!
このスイッチは-40℃の低温にも対応する新しいスイッチです。

安全性を最大限に確保
2つめのLEDを使った設置補助によって安全な取り付け位置が視覚的に表示されます。これによりアクチュエータの設定挙動, 振動や衝撃などによってスイッチングポイントが喪失される可能性が恒久的に回避されます。

利点

設置補助

2つめのLEDで:LED信号による安全なスイッチングポイントの表示

片手で組み立て可能

ケーブル取出しの特殊な形状のひずみリリーフ。押すとスイッチが自動的に保持されます

ケーブル品質

標準構成としてのケーブルベア + ロボット:モジュールシステムを発注する必要がなく、追加コストもなしで最高のケーブル品質を実現

温度範囲

低温範囲
−40℃に対応:低温アプリケーション向けの初の電子スイッチ

高温範囲
最大+85℃

作動電圧範囲

5~30V:出力信号をTTL回路に直接連結する場合