電気式コントローラ
ホーム
製品
制御システムとリモートI/O
電気式コントローラ
CECC
6 videos
コントローラ CECC
CODESYSを搭載したコンパクトで汎用性の高いコントロールシステムは、IO-Linkマスタとデバイスインタフェース, デジタルI/O, シリアルインタフェースを提供します。
コンパクトプログラマブルロジックコントローラ
IEC 61131-3 準拠のCODESYS によるプログラミング
12 デジタル入力、8 デジタル出力、最大 8 kHz までの2つの高速カウンタ
Ethernet 10/100 Mbit/s
データ転送用の USB インタフェース
Downloads
CECC_EN.PDF
Links
アプリケーション