プロセスバルブ用リニアアクチュエータ
ホーム
製品
駆動部
プロセスバルブ用空気圧アクチュエータ
プロセスバルブ用リニアアクチュエータ
DFPI
+3
変位エンコーダ付リニアドライブ DFPI
設置が簡単, 丈夫で安全な使い心地:耐腐食性の ISO 15552 準拠リニアアクチュエータ DFPI は位置センサ内蔵, またはポジショナ完全統合の2種類
ベアリングキャップとエンドキャップの固定インタフェース(ISO 15552に準拠)
丈夫なタイロッド仕様
内蔵エアダクト
内蔵型変位エンコーダまたは完全に統合されたポジショナのいずれかを選択可能
IP65,IP67,IP69K,NEMA4
EU防爆指令(ATEX)準拠
Downloads
DFPI_EN.PDF
Links
アプリケーション