流体分離ソレノイドバルブ VYKA

幅がわずか7mm(定格幅 1.2mm)のVYKAは非常に少量の液体(µl、ml)を、腐食性であっても、高精度でコントロールします。取り付け可能なエレクトロニクス VAVEの保持電流低減機能により、敏感なメディアの加熱を防ぎます。
  • わずかなスペースで最高の出力密度と精度を実現(公称幅1.2mm、幅わずか7mm)
  • 最小ボリュームでも、繰り返し精度が高く、正確な注入が可能。
  • 最適化された液室と小さな内部ボリュームにより、非常に優れた洗浄性と最小限の媒体消費量
  • FDA(米国食品医薬品局)指定素材(PEEK、EPDM、FKM、FFKM)も腐食性媒体に適しています。
  • リーク値が少ないため、ガス用途にも最適
  • オプションで、スライド式電気接続プレートVAVE-K1(熱入力を最小限に抑えるための保持電流低減機能付)が付属します。
  • ISO13485に従って開発
  • 効率的な制御により持続可能な運転が実現