媒体別のソレノイドバルブ VYKB

幅がわずか10/12 mm(NW 1.6/2.0 mm)のVYKBは計量およびフロー用途における非常に少量の液体(µl,ml)を高精度で制御します。高性能ポリマー製の分離膜によって腐食性媒体にも適しています。
  • 公称幅が大きい(1.6mmと2.0mm)場合、10mmと12mmのコンパクトな幅を実現
  • 供給, アスピレーション, 連続フローの各用途に
  • メディア分離により非常に簡単に洗浄
  • 高品質の素材であるため、腐食性媒体にも適しています
  • ISO13485に従って開発
  • 効率的な制御とアクティブなエア遮断により持続可能な運転が実現