ステッピングモータ EMMT-ST
UL認証と強固な接続性を備えたステッピングモータで、より高いIP率が要求されるアプリケーション向け
- モータはIP65(モータシャフトはIP40)にある
- アブソリュートエンコーダ、シングルまたはマルチターン(バッテリなし)
- 3 フランジサイズ MH: 0.25 Nm ... 9.4 Nm
- オプションで保持ブレーキ付
- モータ補正テーブル付「エレクトロニクス・タイプ・プレート」によるモータの自動検出
- 適用範囲は-15℃まで可能
- OCPケーブル(ワンケーブルプラグ)、ソリッドM17プラグ付、310°旋回可能
- ケーブル長最大25m
- 電動アクチュエータ、モータ、ドライブコントローラ、制御システムなど、当社の包括的な製品ポートフォリオに完璧に適合します。