Festoの新しく改良された EMMT-ST ステッピング モータをご覧ください。CMMT-ST-MP サーボ ドライブ コントローラと組み合わせることで、魅力的な価格で完璧なサーボ システムを提供します。新たな次元のステッピングモータの体感してください。
この技術の主な特長は弱め界磁機能を備えた真のサーボ動作です。これによりモータの性能が向上し、正確な制御と静かな動作が実現します。もう1つのハイライトはアブソリュート エンコーダの使用です。これらはシングルまたはマルチターンバージョンとして使用でき、バッテリーは必要ありません。これにより、定期的なメンテナンスやバッテリーの交換が不要になります。Festoの OCP(One Cable Plug)ハイブリッド ケーブルを使用して接続が簡素化されています。この技術により、電源とエンコーダ用の共通のモータと接続ケーブルが可能になります。これにより、ケーブル配線が簡素化され、スペースが節約されます。追加機能は「電子銘板」です。精密な制御を可能にするモータ補正テーブルを内蔵しています。このテーブルを使用することで、エンジンを最適に調整し、所望の性能を実現することができます。モータシャフトの保護等級は IP40で、接続技術を含むモータハウジングの保護等級は IP65です。全体として、2相 ハイブリッド テクノロジーは革新的な再設計を提供し、パフォーマンスの向上、シンプルな接続テクノロジー、正確な制御を可能にします。