ステッピングモータ EMMT-ST

UL認証と強固な接続性を備えたステッピングモータで、より高いIP率が要求されるアプリケーション向け
  • モータはIP65(モータシャフトはIP40)にある
  • アブソリュートエンコーダ、シングルまたはマルチターン(バッテリなし)
  • 3 フランジサイズ MH: 0.25 Nm ... 9.4 Nm
  • オプションで保持ブレーキ付
  • モータ補正テーブル付「エレクトロニクス・タイプ・プレート」によるモータの自動検出
  • 適用範囲は-15℃まで可能
  • OCPケーブル(ワンケーブルプラグ)、ソリッドM17プラグ付、310°旋回可能
  • ケーブル長最大25m
  • 電動アクチュエータ、モータ、ドライブコントローラ、制御システムなど、当社の包括的な製品ポートフォリオに完璧に適合します。