サーボドライブコントローラ CMMT-ST
非常にコンパクトなサーボドライブコントローラ CMMT-STは、最大300 Wの出力で非常に経済的かつダイナミック、そして正確にポイントツーポイントまたは補間的位置決めや移動を行い、さらにFesto Automation Suiteおよび内蔵されたオートチューン機能により最短時間での立ち上げが可能です。
- ステッピングモータ、ブラシレスモータ(BLモータ)、ECモータを操作するためのスペースに最適化されたサーボドライブコントローラ
- 位置決め作業とモーションソリューション ポイントツーポイントで最適に 補間します
- 新しいマルチプロトコルバリアント(CMMT-...-MP)により, すべてのFieldbus(Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus)が1つのサーボドライブハードウェアに統合されます。
- 主要な制御機器メーカーにFieldbusで直接接続できるサーボドライブと, 関連する機能モジュール
- 統合された安全機能STO (SafeTorqueOff) - Cat 3, Ple / SIL 3 / SILCL 3 が安全運転を保証します。
- DC24 Vで150 W, DC48 Vで300 W, ピーク電力800 Wの低電力要件で非常に経済的なアプリケーション向け
- エネルギー回収とエネルギー管理により、持続可能な操業と効率の向上を実現
- オートチューニングにより回転運動と直線運動の容易なコミッショニングをサポート
- 低電力を必要とする作業には非常に効率的
- 最小のサーボドライブコントローラ CMMT-ASと比較して50%の小型化を実現
- EMMB-ST、EMMT-STなどのステッピングモータ、BLDCモーター、ECモーターに最適。
- 電動アクチュエータ、モータ、ドライブコントローラ、制御システムなど、当社の包括的な製品ポートフォリオに完璧に適合します。