最大 80mmのストローク, 最大188Nの把持力, 高い剛性構造により、大きなワークピースの搬送も可能です。把持方向は内部・外部どちらでも使用可能です。そして最後になりましたが、グリッパのライフサイクル全体にわたって高レベルの繰返し精度が維持されます。
HPPFには多様性が組み込まれています。パラレルグリッパには 4種類のサイズがあり、弾性クッションによりアプリケーション固有のストロークに合わせて最適に調整することができます。サイズが最適化された最小の HPPFの重量はわずか 68gで、電子産業での小型部品の組み立てなどに最適です。誘導近接スイッチにより、費用対効果が高く簡単な位置クエリが可能になります。銅, 亜鉛, ニッケルの含有量が1%未満であるため、バッテリー製造に適しています。