パラレルグリッパ HPPL

ダブルピストン駆動の堅牢な空気圧式ロングストロークグリッパーHPPLは、さまざまなサイズの部品を把持するために特別に設計されています。 一般機械工学、工作機械製造、バッテリー製造、食品産業など、さまざまな産業で使用されている。
  • ダブルピストン駆動,ラックアンドピニオン原理による動力伝達
  • スペースに最適化,高力および高トルク
  • 総ストローク300 mmまで、信頼性が高く、正確なセンタリング把持が可能。
  • 外部および内部グリッパとして適合
  • ストローク調整金具による時間最適化のための開口ストロークの調整可能性
  • 食品用グリース NSFH1
  • リチウムイオンバッテリー生産システム, FAに推奨(1)
  • 材料使用量の削減により持続可能な生産が実現