パラレルグリッパ HPPR

空気圧パラレルグリッパHPPRは機械工学、バッテリー製造、食品産業などの分野で要求の厳しいアプリケーションに対応する堅牢なT溝グリッパです。 高荷重、スプリングサポート、異なるシールのバリエーションもあります。
  • 高荷重・高トルク用のスペース最適化パラレルグリッパ
  • 外部及び内部グリッパとして適しています
  • 最大トルクと加工力を吸収するT溝ガイド
  • 空気を密閉してほこりから保護されたグリッパジョーガイド
  • バリエーション: 把持力安全装置開閉、高把持力または防塵性
  • センサ: T溝およびC溝用の近接センサまたはポジションセンサ、誘導センサを使用可能
  • IP保護等級IP64
  • 食品用グリース NSFH1
  • リチウムイオンバッテリー生産システム, FAに推奨(1)