ピエゾバルブ VEVP
VEVPバルブは最小限の消費電力で正確な圧力制御を行います。 VTEPバルブターミナル用に特別に開発されたもので、ブリッジ回路に4つのピエゾバルブを備えている。 これにより、標準および低圧アプリケーションの精密な制御が可能になる。
- バルブターミナルVTEP用に開発。
- 非常に低い消費電力で高精度
- 発光ダイオードによるバルブ状態表示
- 4つのピエゾバルブをブリッジ回路に搭載し、正確なコントローラーを実現
- 2つのバージョンがある: 標準および低圧
- サブベースのねじ止めにより交換が容易