持続可能性と文化
メッセとイベント
研究開発
販売パートナーになる
ログイン
カート
日本
Add a second order code
パラレルグリッパ
ホーム
製品
グリッパ
パラレルグリッパ
HGPD
13 videos
パラレルグリッパ HGPD
過酷な環境に対応:この完全密閉型グリッパは外側と内側からの把持を行います。
極めて厳しい環境に理想的
高いトルク負荷にもかかわらず高精度な把持
設置スペースと力の最適な比率での最大限の把持力を発揮
8つのサイズ,総ストローク最大40 mmまで
複動および単動のグリッパとして使用可能
単動タイプ(常時開:NO, 常時閉:NC), 把持力バックアップ付
外部及び内部グリッパとして適しています
Downloads
HGPD_JA.PDF
Links
アプリケーション