ピンチバルブ VZQH
ピンチ バルブ VZQHはボールバルブとダイヤフラムバルブの利点を革新的な方法で組み合わせた、衛生的な手動操作の遮断/ドージングバルブです。
- 液体、粉塵の多い媒体、固体、混合物用の手動操作式2/2 方向制御バルブ
- 90°のレバー位置で閉じ、青いセーフティエレメントをロックして固定
- ハンドレバーを離すと、スプリングの力で自動的にクローズドポジション(NC)に戻ります。
- ブルーのロックエレメントにより、15°ごとに作動し、メディアの流れを均一にします。
- 不用意な作動に対して安全性を確保できる
- 欧州規則(EC) No.1935/2004に従い、食品との直接接触に適しています。