ポジショントランスミッタ SDAC-MHS
コンパクトなデザインによりスペースが限られている場合に最適です。C溝用ポジショントランスミッタとプログラミング可能なシリンダスイッチは スイッチングアウトプット x2を1つの装置に搭載しています。 プログラミング可能、IO-Link®
- 測定原理:磁気ホール正確なボールベアリングガイド
- 検知範囲:最大35mm
- IO-Link, プログラマブルスイッチングアウトプット2点
- アナログアウトプット 0~10V
- 非常に小型なため、グリッパ, 薄形シリンダ, そして取付スペースが限られたすべてのアプリケーションに適しています
- LED ステータス表示
- ケーブル長さ:0.3, 2.5m
- 丸溝用