ポジションセンサ
ホーム
製品
センサ
ポジションセンサ
ポジションセンサ
SDAT-MHS
ポジショントランスミッタ SDAT-MHS
T溝用ポジショントランスミッタ、上部よりインサート、プログラミング可能、ユニバーサルスタンダードソリューション
測定原理:磁気ホール正確なボールベアリングガイド
検知範囲 50, 80, 100, 125, 160mm
アナログ出力 0~10Vまたは4~20mA
プログラミング可能なIO-Link/スイッチ出力
上方から溝に設置可能, ねじ止め
LED ステータス表示
ケーブル長さ:0.3m
T溝に適合
Downloads
SDAT-MHS_JA.PDF
Links
アプリケーション