ポジショントランスミッタ SMAT-8M
設置スペースが限られている全てのアプリケーションに理想的:ポジショントランスミッタ SMATはシリンダスイッチと同じくらい小型のデザインが新たなアプリケーション領域を開拓します。位置の通知はアナログ電圧信号で行われます。
- 測定原理:磁気ホール正確なボールベアリングガイド
- 検知範囲:最大52mm
- アナログアウトプット 0~10V
- 非常に小型なため、グリッパ, 薄形シリンダ, そして取付スペースが限られたすべてのアプリケーションに適しています
- 上方から溝に設置可能, ねじ止め
- LED ステータス表示
- ケーブル長さ:0.3m
- T溝に適合