アクセサリ
ホーム
製品
センサ
アクセサリ
NECB
プラグ/ソケット NECB
多くのケーブル径および電線断面積に対応するコネクタ
公称断面積0.75 mmまでの幅広いねじ端子
UL認証
IEC 61010-1 および IEC 61010-2-202 に準拠し, Festo 製バルブでテスト済み
保護等級 IP65/IP67
高機能シール(FPM)
温度範囲:-25~+90℃
Downloads
NECB_EN.PDF