ラジアルグリッパ HERC
電動ラジアルグリッパ"HERC"は最大 180°までのラジアル把持動作に対し、シンプルで経済的なソリューションを提供します。空気圧式よりも電動式が好まれる単純なピックアンドプレース作業に最適です。 オートメーションの電動化というトレンドに最適です。
- 半径方向の 180°の把持動作や、狭い空間での部品の移動に最適です
- Plug & Work: I/Oインタフェースを内蔵したコントローラにより、コストと配線の手間を削減
- 開閉動作のためのシンプルなI/O制御
- 手動で調整可能な把持力は 4 段階的に調整可能で、さまざまなワークに対応します
- 頑丈で精密なボールガイド
- 多彩な取付と組立オプション
- リチウムイオンバッテリー生産システム, FAに推奨(1)
- 食品用グリース NSFH1
- 電動アクチュエータ、モータ、ドライブコントローラ、制御システムなど、当社 の包括的な製品ポートフォリオに完璧に適合します。