ラジアルグリッパ HGRT
要求の厳しいタスクに対応する同期型溝ガイドを備えた堅牢なラジアルグリッパ。
- 堅牢で精密なキネマティクスにより、最高のトルク検出と長寿命を実現
- 正確に研削された滑りガイドによる確実な把持
- 溝ガイド
- グリッパフィンガあたり最大 90° まで自由に調整可能な開き角度による最適なサイクル時間。これにより開きすぎによるグリッパジョーの衝突の可能性を防ぎます。
- 複動および単動のグリッパとして使用可能
- 単動タイプ, または常時閉(NC)把持力バックアップ付
- 外部及び内部 グリッパとして適しています
- アクチュエータの多様な適応可能性