ロータリリフトモジュール EHMB

極めてダイナミックで非常にコンパクト:完全なハンドリングユニット EHMBは回転及び直線運動を組み合わせます。両方の動きを互いに独立してポジショニングできます。たとえば、1kgの負荷をわずか0.25秒で180°旋回でき、最大有効負荷は8kgです。
  • ロータリとリフティングの動作を組み合わせてコンフィグレーションしたコンプリートモジュール
  • ダイナミック,フレキシブル,経済的:直線運動用のモジュール式駆動コンセプトで実現
  • 大きな内径の中空軸により簡単で快適かつ安全な電気系統の敷設
  • 電動アクチュエータ、モータ、ドライブコントローラ、制御システムなど、当社の包括的な製品ポートフォリオに完璧に適合します。