サーボモータ EMMH-AS

クリーンデザインのステンレス製サーボモーターEMMH-AS は、最も過酷な環境条件に最適なソリューションです。 衛生的で頑丈、コンパクト – 食品、製薬、包装業界に最適です。
  • 最も厳しい環境条件に対応するHygienicシリーズ
  • 内蔵圧力調整ホース付きワンケーブルプラグ
  • 食品との接触に適しています
  • 1 製のステンレススチール製ハウジング。4404 /316L、IP69K保護等級
  • メンテナンスが容易な、清掃しやすいクリーンデザイン
  • 最高の耐食性で長寿命を実現
  • NSF-H1 衛生面での要求が厳しい用途向けに認定されたグリース
  • バッテリー不要のデジタル絶対測定システム、マルチターン
  • 4つのサイズ、2つの長さ、オプションの保持ブレーキ
  • 電動アクチュエータ、モータ、ドライブコントローラ、制御システムなど、当社の包括的な製品ポートフォリオに完璧に適合します。