サーボモータ EMMT-AS, EMMT-EC
要求の厳しい動的用途向けのサーボモータであるEMMT-ASは位置決め作業におけるその非常に優れた制御性とパス精度が特徴で省スペースの1ケーブルソリューションにより設置工程を大幅に削減します。
- テクノロジーシリーズ - 要求の厳しい位置決め作業用
- モータサイズ6, 4種類の長さから選択可能
- ブラシレス永久磁石同期サーボモータ
- デジタル式アブソリュートエンコーダ:シングルターンまたはマルチターン
- 高信頼性, 高ダイナミック, 高精度
- 極めて少ないコギングトルク - 低回転数時にも高い同期性をサポートします
- 1本のモータ接続(OCP:1本のケーブルプラグ) - 電源とエンコーダ用の1本の接続ケーブル, 方向指定可能なプラグ付
- 保護等級IP67(モータハウジングと接続技術), IP65(シャフトシール付モータシャフト)
- オプションで保持ブレーキ付
- セーフティエンコーダアブソリュート、マルチターンをオプションで装備可能
- 電動アクチュエータ、モータ、ドライブコントローラ、制御システムなど、当社の包括的な製品ポートフォリオに完璧に適合します。